{"product":{"productId":"agid.27347","price":126.62,"name":"Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Dichtung NBR.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A
ab
134,06 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B
ab
148,96 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Blockzylinder hydraulisch mit Metallabstreifer doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C
ab
126,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder eingesetzt werden. In die Kolbenstangen mit Innengewinde können verschiedene Druckstücke eingeschraubt werden. Die Blockzylinder gewährleisten einen hohen Betriebsdruck und lassen sich aufgrund ihrer kompakten, kubischen Gehäuseform mit Zylinderschrauben einfach befestigen. In den Blockzylindern wird standardmäßig eine doppelte Hydraulikdichtung verbaut. Hierdurch entstehen im Bereich der stangenseitigen Dichtung technische Vorteile für einen leckarmen Dauerbetrieb. Ebenfalls sind in den Blockzylindern standardmäßig Metallabstreifer verbaut, welche verhindern, dass Späne eindringen.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Dichtung NBR.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Querkräfte auf die Blockzylinder sollten vermieden werden.
Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite.
Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden.
Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt.
Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite.
Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden.
Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt.
Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Integrierter Metallabstreifer.
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.
- Große Hubbereiche.
- Große Kraftbereiche.
- Geringe Einbaumaße.
- Verwendung doppelter Hydraulikdichtung.
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten.
- Große Hubbereiche.
- Große Kraftbereiche.
- Geringe Einbaumaße.
- Verwendung doppelter Hydraulikdichtung.
Lieferumfang
2 Stk. O-Ring (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten.
Auf Anfrage
Größere Kolbendurchmesser und Hübe sowie mit Positionskontrolle.
Zeichnungshinweis
Form A: Längs- und Querbohrungen, Gewindeanschluss
Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss
Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss
1) Einbaukontur
Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss
Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss
1) Einbaukontur
Zubehör
- Auflagebolzen 02153.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.
- Pendelauflagen 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Grippers Sechskant-Form 07114.