Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Zwischenauflage für Spannhaken kann direkt am Spannelement als Zwischenabstützung montiert werden.
Durch die Befestigung der Zwischenauflage am Spannelement, kann das Werkstück besonders platzsparend in Werkstückkonturen abgestützt werden.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Zwischenauflage muss vor der Anwendung mit den im Lieferumfang enthaltenen Zylinderschrauben M6 10.9 befestigt werden.
Lieferumfang
1x Grundkörper
2x Zylinderschrauben M6 10.9
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch