Werkstoff
Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl.
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl.
Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200.
Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Griffhebel schwarz pulverbeschichtet.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank.
Hinweis
Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann.
Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters.
Zeichnungshinweis
1) Sicherungsschraube für Stift
2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.
Hook clamps
The hook clamp and the cam lever are now indispensable components in the norelem clamping device range.
The combination of the two is ideal for clamping operations in which the parts are to be inserted from above. The hook clamp can be swivelled through 90°, making it much easier to insert and remove workpieces. The fine thread on the stud can be used to set the exact clamping height using a screwdriver. This setting can also be secured with the locking screw.
norelem offers hook clamps with collar and cam lever in four different versions.
The combination of the two is ideal for clamping operations in which the parts are to be inserted from above. The hook clamp can be swivelled through 90°, making it much easier to insert and remove workpieces. The fine thread on the stud can be used to set the exact clamping height using a screwdriver. This setting can also be secured with the locking screw.
norelem offers hook clamps with collar and cam lever in four different versions.