{"product":{"productId":"agid.32796","price":445,"name":"Kraftspanner kompakt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, schwarz verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, schwarz verzinkt.
Hinweis
Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen.
Nicht mit Druckluft reinigen.
Nicht mit Druckluft reinigen.
Anwendung
Durch das Betätigen der Verstellschraube wird der Spannarm in der Höhe stufenlos verstellt und das Werkstück wird gespannt.
Vorteile
- Stufenloses Spannen.
- Spannkräfte 12 kN / 16 kN.
- Kompakte Bauweise.
- Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.
- Druckstück unverlierbar montiert.
- Schmutz- und spanabweisend.
- Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen mit definiertem Drehmoment gewährleistet.
- Der Kraftspanner kompakt kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit der Erhöhung 04627-05 schraublos verbunden werden.
- Spannkräfte 12 kN / 16 kN.
- Kompakte Bauweise.
- Höhenskala ermöglicht ein schnelles Voreinstellen der Spannhöhe.
- Druckstück unverlierbar montiert.
- Schmutz- und spanabweisend.
- Durch den geschwungenen Spannarm ist ein senkrechtes, prozesssicheres Spannen mit definiertem Drehmoment gewährleistet.
- Der Kraftspanner kompakt kann durch einen neuartigen Schnellverschluss mit der Erhöhung 04627-05 schraublos verbunden werden.
Zubehör
Erhöhungen mit Schnellverschluss 04627-05.
Druckstücke Set 04627-10.
Druckstücke Set 04627-10.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.