{"product":{"productId":"agid.32795","price":204.77,"name":"Erhöhungen mit Schnellverschluss für Kraftspanner kompakt"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, schwarz verzinkt.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, schwarz verzinkt.
Hinweis
Bei Verwendung des Spannelementes ohne T-Nuten-Mutter DIN508 muss die Zugfestigkeit der Aufnahmeplatte mindestens 900 N/mm² betragen.
Empfehlung: maximal 2 Zwischenelemente aufeinander aufbauen.
Empfehlung: maximal 2 Zwischenelemente aufeinander aufbauen.
Vorteile
Der Schnellverschluss ermöglicht eine schraublose Verbindung der Erhöhungen untereinander und mit dem Kraftspanner kompakt.
Zubehör
Kraftspanner kompakt 04627.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.