{"product":{"productId":"agid.24263","price":35.03,"name":"Spannexzenter"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Montage
1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Feststellschraube
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
2) Bundbuchse
3) Spannexzenter
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.