{"product":{"productId":"agid.29351","price":29.97,"name":"Spannexzenter Stahl mit Spannhebel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannexzenter Stahl mit Spannhebel Form A
ab
29,97 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannexzenter Stahl mit Spannhebel Form B
ab
36,57 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Maß A bezieht sich auf den Abstand von Werkstück zur Gewindemitte (Spannschraube).
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden.
Um Kratzer am Werkstück zu minimieren empfiehlt sich Form B mit Spannblech.
Der Spannhebel ist aufgrund der Sechskantform in 60° Schritten montierbar und kann somit anwenderbezogen ausgerichtet werden.
Vorteile
- Kompaktes Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mittels Spannhebel
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Werkzeugloses Spannen mittels Spannhebel
Zeichnungshinweis
(1) Spannschraube
(2) Federscheibe
(3) Spannhebel
(4) Sechskantschlüssel
(5) Spannexzenter
(6) Spannblech
(2) Federscheibe
(3) Spannhebel
(4) Sechskantschlüssel
(5) Spannexzenter
(6) Spannblech
Zubehör
Spannblech 04431-15.