{"product":{"productId":"agid.3058","price":85.56,"name":"Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Körper vergütet, brüniert und Auflagefläche geschliffen.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Klemmscheibe einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis
Mit zwei Anschlagelementen und einer oder zwei Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück mit Auflage verschiebbar kann eine Spannvorrichtung kostengünstig maßgeschneidert werden.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenterschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.