{"product":{"productId":"agid.3027","price":71.32,"name":"Sechskantklemmen variabel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Exzenterschraube vergütet auf 10.9.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Sechskantklemme Einsatzstahl.
Ausführung
Exzenterschraube brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Sechskantklemme gehärtet und brüniert.
Hinweis
Mit den variablen Sechskantklemmen werden die Kosten für Spannvorrichtungen minimiert. Ohne eine Bohrung versetzen zu müssen, kann der Spannbereich bis zu 17 mm verändert werden. Dies geschieht durch einfaches Drehen des variablen Sechskants.
Auf Anfrage
Ersatz-Exzenter-Schrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.