Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper vergütet und verzinkt.
Stützschraube vergütet, Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Stützverlängerungen bestehend aus Druckstück, Stützschraube und Befestigungsschrauben für Spanneisen.
Die Stützverlängerungen werden zur Vergrößerung der Spannhöhe bei Spanneisen verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.