{"product":{"productId":"agid.2861","price":67.41,"name":"Spannpratzen stufenlos verstellbar Form B mit T-Nuten-Schraube, Mutter und Scheibe"},"currency":"EUR"}
- Ideal zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen
- Schnelle Überbrückung von verschiedenen Spannhöhen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
geschmiedet und vergütet, lackiert. Schraubenteile Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis
Die stufenlose Spannpratze überbrückt schnell verschiedene Spannhöhen ohne zusätzliche Unterlage und benötigt wenig Platz auf dem Maschinentisch. Sie ist ausgelegt für höchste Belastung und besonders geeignet zum Aufspannen von Schnitt- und Stanzwerkzeugen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.