{"product":{"productId":"agid.31694","price":264.87,"name":"Spanneisen mit Kraftsensor"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert. Härte 36-40 HRC.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Smart Products bieten den Mehrwert, den Betätigungszustand verschiedener Spann- und Auflageelemente elektronisch abfragen zu können.
Das Spanneisen mit Kraftsensor ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert.
Die Einstellung des Sollwertes ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Wird das Spanneisen über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875, empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Spannelements.
Die Stromversorgung des Spanneisens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Das Spanneisen mit Kraftsensor ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert.
Die Einstellung des Sollwertes ist in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Wird das Spanneisen über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875, empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Spannelements.
Die Stromversorgung des Spanneisens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Gehäuse des Steckers, Stahl.
Ausführung
Gehärtet und brüniert. Härte 36-40 HRC.
Hinweis
Das Spanneisen mit Kraftsensor ermöglicht den Vergleich der Kraft, mit dem ein Werkstück gespannt wird, mit einem vorher definierten Sollwert. In der Bedienungsanleitung ist die Einstellung des Sollwertes beschrieben.
Wird das Spanneisen mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, kann die Kraft elektronisch erfasst und verarbeitet werden.
Die Stromversorgung des Spanneisens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Bluetooth-Modul 85876 kann mittels USB-Typ-C mit dem Spanneisen verbunden werden.
Eine gesicherte Kraftangabe kann nur gewährleistet werden, wenn im dafür vorgesehenen Bereich gespannt wird.
Wird das Spanneisen mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, kann die Kraft elektronisch erfasst und verarbeitet werden.
Die Stromversorgung des Spanneisens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Bluetooth-Modul 85876 kann mittels USB-Typ-C mit dem Spanneisen verbunden werden.
Eine gesicherte Kraftangabe kann nur gewährleistet werden, wenn im dafür vorgesehenen Bereich gespannt wird.
Anwendung
Mit Hilfe der Spanneisen kann der Spannvorgang kontrolliert werden.
Toleranz: ±10 % zum Sollwert.
Toleranz: ±10 % zum Sollwert.
Temperaturbereich
0 °C bis +65 °C.
Sicherheit
Spanneisen mit Kraftsensor sind nicht für den Schutz von Menschen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Kraftsensor
2) USB-Typ-C
3) Bevorzugter Spannbereich
2) USB-Typ-C
3) Bevorzugter Spannbereich
Zubehör
Bluetooth-Modul 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.