{"product":{"productId":"agid.2885","price":122.47,"name":"Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Grundkörper, Sphäroguss.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper, Sphäroguss.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Spanneisen und Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Spanneisen gekröpft mit Verstelleinheit sind universelle, flexible Spannzeuge, die aus einzelnen Elementen zusammengebaut, immer eine feste Einheit bilden. Es gibt keine losen Teile, die erst für eine Spannaufgabe abgestimmt werden müssen. Die kompakte Bauform erlaubt ein werkstücknahes Spannen, wodurch die gesamte Fläche des Maschinentisches ausgenutzt werden kann.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.