Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet und brüniert.
Hinweis
Die Spanneisen doppelseitig eignen sich besonders für Mehrfachaufspannungen.
Für Sonderanwendungen kann der Spannflansch durch Lösen der Klemmschraube gegen ein Spannflansch nach Maß ausgetauscht werden. Den Spannflansch immer auf beiden Seiten mit einem Auflagepunkt versehen.
Funktionsprinzip
1. Die Sechskantschraube mittels eines Hand- oder Elektrowerkzeugs anziehen (darauf achten, dass das maximale Anziehdrehmoment eingehalten wird). Beim Spannvorgang führt der Spannflansch automatisch eine viertel Umdrehung aus und beginnt dann mit dem Spannhub.

2. Zum Lösen umgekehrt vorgehen. Der Spannflansch nimmt automatisch wieder seine Anfangsstellung ein (über die Klemmschraube kann der Spannflansch in seiner Position verändert werden).
Zeichnungshinweis
1) Sechskantschraube
2) Nutmutter
3) Arretierschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft