Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Spannschrauben sind mit einem patentierten Keilspannsystem ausgerüstet. Dieses System ermöglicht höchste Spannkräfte mit niedrigen Anzugsmomenten bei einfacher manueller Bedienung. Das Keilspannsystem ist in jeder Spannstellung selbsthemmend. Über das Außengewinde der Spannschraube kann schnell ein längerer Weg zurückgelegt werden, bevor mit dem Keilspannsystem (bis zu 2,2 mm Hub) gespannt wird. Die Spannschrauben finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten, vorwiegend in Pressen, Stanzen- und Werkzeugmaschinen sowie im Vorrichtungsbau und in der Betriebsmittelkonstruktion.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft