{"product":{"productId":"agid.22213","price":29.07,"name":"Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A
ab
29,07 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B
ab
30,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C
ab
35,82 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis
Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.