{"product":{"productId":"agid.2976","price":76.33,"name":"Spannschrauben Stahl, für Aufspannbolzen"},"currency":"EUR"}
- Erweiterung des Spannbereichs der Aufspannbolzen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Mit der Spannschraube kann der Spannbereich des Aufspannbolzens erweitert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.