{"product":{"productId":"agid.31112","price":28.24,"name":"Verlängerungen für Aufspannbolzen flexibel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert
Hinweis
Verlängerungen zur Erweiterung des Spannbereichs. Mit den Verlängerungen kann der Spannbereich auf 20 - 40 mm oder 40 - 60 mm erhöht werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.