{"product":{"productId":"agid.31106","price":66.27,"name":"Spannschraube mit Spannring für Aufspannbolzen flexibel, Form B"},"currency":"EUR"}
- Spannring aus Messing verhindert Abdrücke am Werkstück
- Abgeflachte Ausführung ermöglicht einfache Entnahme des Werkstücks
Beschreibung
Werkstoff
Schraube Stahl.
Spannring Messing.
Spannring Messing.
Ausführung
Schraube schwarz brüniert.
Spannring blank.
Spannring blank.
Hinweis
Die Spannschraube mit Spannring wird von oben in den Aufspannbolzen eingeschraubt. Sie spannen das Werkstück kraftvoll und sicher. Ein weicher austauschbarer Spannring aus Messing verhindert Beschädigungen oder Kratzer am Werkstück.
Form A: Standardschraube mit minimierter Störkontur dank sehr flachem Schraubenkopf.
Form B: Gelagerte Schraube auch für große Serien. Der abgeflachte Spannring ermöglicht eine schnelle Werkstückentnahme.
Form A: Standardschraube mit minimierter Störkontur dank sehr flachem Schraubenkopf.
Form B: Gelagerte Schraube auch für große Serien. Der abgeflachte Spannring ermöglicht eine schnelle Werkstückentnahme.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.