Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Spannhebel
Form
A
Ausführung 1
für Drehhebelspanner
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet
B
16
Form-Typ
Standard
H
8
Hub
1,94
L
30
L1
12
R
2
für Kolbendurchmesser
16

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch 04624-20 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch 04624-19 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird.
Werkstoff
Standard und Rohling Stahl.
Ausführung
Standard gehärtet.
Rohling ungehärtet.
Hinweis
Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Die effektive Spannkraft muss für jeden Spannhebel individuell berechnet werden.
Die optimale Spannhebelstellung liegt bei 90°.
Folgende Härtetiefen müssen vor der Verwendung von ”Rohling”-Spannhebeln erfüllt sein: Härtetiefe 0,3 + 0,2 Härte HRC 50 +/- 2.

Sicherheitsanweisungen beachten.
Montage
Der Spannhebel wird am Kolben des Drehhebelspanners eingehängt und über den Zylinderstift gesichert. Somit ist der Spannhebel in axialer Richtung gesichert und gegen Verdrehen.
Auf Anfrage
Andere Abmessungen und Formen.
Zeichnungshinweis
Form A: Standard
Form B: Rohling
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch