Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Grundköper und Backen Stahl.
Endanschlag Aluminium.
Ausführung
Grundkörper schwarz brüniert.
Backen nitrocarburiert und schwarz brüniert.
Endanschlag schwarz eloxiert.
Hinweis
Der Schwimmspanner dient zum Spannen und Abstützen von überstehenden Spannstellen an Bauteilen. Er verhindert Vibrationen und Durchbiegung während der Bearbeitung.
Betätigungsweise
1. Drücken Sie den Schwimmspanner nach unten.
2. Schwenken Sie die Backen bis zum Anschlag. Nun sollte der schwimmende Backen des Schwimmspanners an der Unterseite des Werkstückes anliegen.
3. Schwimmspanner mit der Sechskantmutter SW anziehen (min. und max. Drehmoment beachten). Beim Spannen wird das Werkstück geklemmt und gleichzeitig abgestützt.
4. Zum Lösen den Vorgang in umgekehrter Reihenfolge durchführen.
Montage
Stellen Sie den Höhenbereich und den Schwenkbereich ein und befestigen Sie den Schwimmspanner mit den Bohrungen (D1) an der Halterung.
Bei der Einstellung der Höhe ist ein großzügiger Spielraum nach oben zu berücksichtigen.
Form B:
Für spezielle Spannanwendungen kann die Standard-Spannbacke verändert oder ersetzt werden.
Zeichnungshinweis
1) Auswechselbare Spannbacke
2) Zylinderschraube M6 ISO 4762
3) Befestigungsschnittstelle für Spannbacke

Andere Kunden kauften auch