{"product":{"productId":"agid.27615","price":396,"name":"Schwenkspanner hydraulisch, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben"},"currency":"EUR"}
- Integrierter Metallabstreifer
- Integrierte Überlastsicherung
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück
Beschreibung
Produktbeschreibung
Schwenkspanner sind für Spannvorrichtungen ausgelegt, bei welchen die Spannpunkte beim Entnehmen oder Hineinlegen frei sein müssen. Die Schwenkspanner arbeiten als einfach wirkende oder doppelt wirkende Zugzylinder. Für die Schwenkspanner stehen drei Gehäusearten zur Auswahl sowie verschiedene Betätigungsweisen. Die Spannbewegung wird durch eine überlagerte Schwenk- und Hubbewegung eingeleitet. Der tatsächliche Spannhub erfolgt dann in einer linearen Bewegung. Es stehen eine Vielzahl an Varianten mit einem linken oder rechten Schwenkwinkel von 90° zur Verfügung. Die Schwenkspanner sind langlebig, weil sie einen Metallabstreifer zum Schutz von Spänen haben, außerdem schützt eine Überlastsicherung die Schwenkmechanik vor Beschädigungen bei Blockierungen des Schwenkvorgangs.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Dichtung NBR.
Dichtung NBR.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Wird der zulässige Volumenstrom am Schwenkspanner überschritten, muss ein Drosselrückschlagventil dazwischengeschaltet werden.
Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Der zulässige Betriebsdruck der Schwenkspanner ist abhängig von der Spannarmlänge.
Bei der Montage der Spannarme müssen diese gegengehalten werden, damit die Kugelführung der Schwenkspanner nicht beschädigt wird.
Je nach Belüftungsanschluss muss bei den einfach wirkenden Schwenkspannern der Sinterfilter durch eine Verschlussschraube ausgetauscht werden.
Der Spannarm für den Schwenkspanner ist im Lieferumfang nicht enthalten.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Integrierter Metallabstreifer.
- Integrierte Überlastsicherung.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Viele Varianten.
- Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.
- Integrierte Überlastsicherung.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Viele Varianten.
- Druckversorgung über verschiedene Anbindungsmöglichkeiten.
Lieferumfang
1 Stk. Schraube oder Mutter für Spannarmaufnahme enthalten.
Auf Anfrage
Größere Kolbendurchmesser und Hübe, weitere Schwenkwinkel, verschiedene Spannarmaufnahmen, mit Positionskontrolle.
Zeichnungshinweis
Form A: Flansch oben
Form B: Flansch unten
Form C: Einschraubgewinde
1) Einbaukontur
2) siehe Zubehör
3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
4) links schwenkend
5) rechts schwenkend
6) spannen
7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern
Form B: Flansch unten
Form C: Einschraubgewinde
1) Einbaukontur
2) siehe Zubehör
3) Bei den einfach wirkenden Zylindern wird der Anschluss mit einem eingebauten Sinterfilter ausgerüstet
4) links schwenkend
5) rechts schwenkend
6) spannen
7) Entspannen oder Entlüften bei einfach wirkenden Zylindern
Zubehör
Spannarm für Schwenkspanner 04368-30.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.