{"product":{"productId":"agid.29315","price":445,"name":"Schwenkspanner heavy automationsfähig"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Vergütungsstahl.
							Ausführung
								brüniert.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				
        Schwenkspanner heavy, automationsfähig, Form A, mit Spannarm
    
    
        ab 
							504,00 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Schwenkspanner heavy, automationsfähig, Form B, ohne Spannarm
    
    
        ab 
							445,00 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
Beschreibung
							Produktbeschreibung
						
						
								Schwenkspanner heavy eignen sich besonders für manuelle Spannvorgänge mit kurzen Spannzeiten.
 
Der Spannarm schwenkt entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Schlagschraubers um 90° und ermöglicht ein schnelles Spannen. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
					Der Spannarm schwenkt entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Schlagschraubers um 90° und ermöglicht ein schnelles Spannen. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
							Werkstoff
						
						
								Vergütungsstahl.
					
							Ausführung
						
						
								brüniert.
					
							Betätigungsweise
						
						
								Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
					Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
							Vorteile
						
						
								- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
					- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
							Zeichnungshinweis
						
						
								1) Schwenkhub
2) Spannhub
					2) Spannhub