Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.

Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Betätigungsweise
Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Lieferumfang
Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.

Häufig zusammen gekauft