{"product":{"productId":"agid.29322","price":518,"name":"Schwenkspanner heavy, verlängerter Spannweg, automationsfähig, Form A, mit Spannarm "},"currency":"EUR"}
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm durch die integrierte Steuerungskurve eine 90°-Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Betätigungsweise
Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
- Automationsfähig
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
- Hohe Spannkräfte
- Schnelles Spannen
Lieferumfang
Schwenkspanner inklusive Positionierbuchse.
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.