{"product":{"productId":"agid.32341","price":792,"name":"Schwenkspanner heavy, verlängerter Spannweg mit Bund automationsfähig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Schaft vergütet und brüniert.
Spannarm vergütet und brüniert.
Schaft vergütet und brüniert.
Spannarm vergütet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Schwenkspanner heavy mit verlängertem Spannweg eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm, durch die integrierte Steuerungskurve, eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm, durch die integrierte Steuerungskurve, eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Schaft vergütet und brüniert.
Spannarm vergütet und brüniert.
Schaft vergütet und brüniert.
Spannarm vergütet und brüniert.
Betätigungsweise
Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Hohe Steifigkeit
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Hohe Steifigkeit
Zeichnungshinweis
1) Schwenkhub
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
2) Spannhub
3) Linksschwenkend
4) Rechtsschwenkend
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.