{"product":{"productId":"agid.31113","price":167,"name":"Nutenleiste für Aufspannbolzen flexibel"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert
Hinweis
Mithilfe der Nutenleiste ist jede Position auf dem Maschinentisch erreichbar.
Mit T-Nut 14 mm. Passend für T-Nuten-Abstände 63, 100 und 125 mm.
Mit T-Nut 14 mm. Passend für T-Nuten-Abstände 63, 100 und 125 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.