{"product":{"productId":"agid.27335","price":356,"name":"Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form A, Gewindeanschluss"},"currency":"EUR"}
- Integrierter Metallabstreifer
- Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück
- Leitungslose Druckversorgung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Hebelspanner können optimal eingesetzt werden, wenn aufgrund der Spannsituation das Werkstück im nicht gespannten Zustand nach oben frei entnommen werden soll. Wegen der linearen Bewegung des Spannhebels beim Öffnen oder Schließen des Hebelspanners ist dieser besonders geeignet für Spannsituationen, bei denen eine seitliche Bewegung des Spannelements nicht möglich ist, z.B. wegen störender Konturen. Über den Kolben wird die Kraft in den Spannhebel des Hebelspanners eingeleitet. Durch die doppelt wirkende Arbeitsweise der Hebelspanner sind die Öffnungs- und Schließzeiten eindeutig definiert.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Hinweis
Der Spannhebel des Hebelspanners entwickelt seine optimale Spannkraft in horizontaler Position.
Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen.
Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen.
Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
- Gewindeanschluss.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
- O-Ring-Flanschanschluss.
- Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
- Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 16 und 25: 350 bar.
- Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar.
- Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Integrierter Metallabstreifer.
- Teilweise versenkbares Gehäuse.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
- Vielseitige Einbaumöglichkeiten.
- Teilweise versenkbares Gehäuse.
- Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
- Leitungslose Druckversorgung.
- Vielseitige Einbaumöglichkeiten.
Lieferumfang
- 1 Stk. Spannhebel für Hebelspanner.
- 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
- 4 Stk. Kunststoffabdeckungen.
- 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss).
- 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
- 4 Stk. Kunststoffabdeckungen.
- 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss).
Auf Anfrage
Mit Positionskontrolle.
Zeichnungshinweis
H1*= optimaler Spannpunkt; noch -1,5mm bis Spannhebelanschlag
1) Einbaukontur
2) lösen
3) spannen
4) Kante gerundet
5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen
1) Einbaukontur
2) lösen
3) spannen
4) Kante gerundet
5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.