{"product":{"productId":"agid.31053","price":119.94,"name":"Tiefspannbacken"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Diese handlichen Tiefspannbacken eignen sich durch ihre flache Bauart für die Bearbeitung der am meisten vorkommenden Werkstückabmessungen. Die gehärteten Backen spannen durch die Keilwirkung gleichzeitig nach vorne und unten.
Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht.
Lieferung erfolgt paarweise.
Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht.
Lieferung erfolgt paarweise.
Lieferumfang
- 2x Tiefspannbacken.
- 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Muttern für T-Nuten DIN 508.
- 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
- 4x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x Muttern für T-Nuten DIN 508.
- 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.