{"product":{"productId":"agid.21519","price":55.82,"name":"T-Nutenspanner"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Grundkörper Stahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
							Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
Ausführung
								Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
							Schrauben brüniert.
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Grundkörper Stahl 1.7225.
Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
					Schrauben Stahl Festigkeitsklasse 8.8.
							Ausführung
						
						
								Grundkörper gehärtet und vernickelt.
Schrauben brüniert.
					Schrauben brüniert.
							Hinweis
						
						
								Mit den T-Nutenspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
					
							Anwendung
						
						
								1. T-Nutenspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
					2. Befestigungsschraube des T-Nutenspanners gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube des T-Nutenspanners wird das Werkstück gespannt.
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.