{"product":{"productId":"agid.27329","price":40.43,"name":"Spannhebel für Drehhebelspanner"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Standard und Rohling Stahl.
							Ausführung
								Standard gehärtet.
Rohling ungehärtet.
							Rohling ungehärtet.
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				
        Spannhebel für Drehhebelspanner, Form A, Standard
    
    
        ab 
							42,56 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
        Spannhebel für Drehhebelspanner, Form B, Rohling
    
    
        ab 
							40,43 €
										zzgl. MwSt.
									
										zzgl. Versandkosten
								
Beschreibung
							Produktbeschreibung
						
						
								Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch 04624-20 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch 04624-19 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird. 
					
							Werkstoff
						
						
								Standard und Rohling Stahl.
					
							Ausführung
						
						
								Standard gehärtet.
Rohling ungehärtet.
					Rohling ungehärtet.
							Hinweis
						
						
								Durch die richtige Positionierung des Drehhebelspanners können trotz des kurzen Spannhebels Werkstücktoleranzen optimal ausgeglichen werden.
Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Die effektive Spannkraft muss für jeden Spannhebel individuell berechnet werden.
Die optimale Spannhebelstellung liegt bei 90°.
Folgende Härtetiefen müssen vor der Verwendung von ”Rohling”-Spannhebeln erfüllt sein: Härtetiefe 0,3 + 0,2 Härte HRC 50 +/- 2.
 
Sicherheitsanweisungen beachten.
					Die Spannelemente sind regelmäßig auf Verschmutzungen zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu reinigen.
Die effektive Spannkraft muss für jeden Spannhebel individuell berechnet werden.
Die optimale Spannhebelstellung liegt bei 90°.
Folgende Härtetiefen müssen vor der Verwendung von ”Rohling”-Spannhebeln erfüllt sein: Härtetiefe 0,3 + 0,2 Härte HRC 50 +/- 2.
Sicherheitsanweisungen beachten.
							Montage
						
						
								Der Spannhebel wird am Kolben des Drehhebelspanners eingehängt und über den Zylinderstift gesichert. Somit ist der Spannhebel in axialer Richtung gesichert und gegen Verdrehen.
					
							Auf Anfrage
						
						
								Andere Abmessungen und Formen.
					
							Zeichnungshinweis
						
						
								Form A: Standard
Form B: Rohling
					Form B: Rohling