{"product":{"productId":"agid.32805","price":561,"name":"Spannelement mit Pendeleinsatz für Niederzug-Spannsystem"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Spannelement mit Pendeleinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Hinweis
Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohe Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke.
Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden.
Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab.
Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.
Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.
Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Durch die integrierten Pendelauflagen passt sich die Spannstelle der Werkstückgeometrie an. Somit können auch schräge Werkstückgeometrien schnell und sicher gespannt werden.
Verschiedene Pendelauflagenausführungen decken ein breites Einsatzgebiet ab.
Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.
Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.
Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Vorteile
- Niederzugeffekt.
- Spannen von schrägen Werkstückgeometrien.
- Horizontale Verstellung.
- Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
- Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
- Spannen von schrägen Werkstückgeometrien.
- Horizontale Verstellung.
- Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
- Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
Lieferumfang
1 Stk. Spannelement mit Pendeleinsatz.
1 Stk. Positionsfuß 02040-2081.
1 Stk. Positionsfuß 02040-2081.
Zeichnungshinweis
1) Achtung: Verformungsgefahr!
In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
Form A: Pendelauflage, glatt
Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM
Form C: Pendelauflage, mit Riffelung
Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall
In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
Form A: Pendelauflage, glatt
Form B: Pendelauflage, mit Einsatz aus POM
Form C: Pendelauflage, mit Riffelung
Form D: Pendelauflage, mit Einsatz aus Hartmetall
Zubehör
- Positionsfüße 02040.
- Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem 04486-04.
- Adaptionsringe 04486-05.
- Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem 04486-04.
- Adaptionsringe 04486-05.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.