Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Spannelement mit Grippeinsatz und Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung von Direktspannungen sowie für die Rohteilbearbeitung.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert.
Grippeinsatz gehärtet.
Hinweis
Durch den extrem stabilen Aufbau, die hohen Spannkräfte und das kompakte Design eignet sich das Spannelement mit Niederzugeffekt für die Vorbearbeitung einer Direktspannung (OP10) mit dem 5-Achs-Modul-Spannsystem sowie für die Rohteilspannung jeglicher Platten und anderer Werkstücke.

Mit den beiden Systemgrößen sowie der stufenlosen Verschiebbarkeit des Spannsystems können jegliche Werkstückgrößen gespannt werden.

Durch verschiedene Positionsfüße und die Feineinstellung kann die Spannhöhe des Werkstücks flexibel eingestellt werden.

Die Schnittstelle für Rasterplatten (Rastermaß 40/50) sowie für das UNILOCK Nullpunkt-Spannsystem sind standardmäßig integriert.
Vorteile
- Niederzugeffekt.
- Horizontale Verstellung.
- Verschiedene Werkstückauflagenhöhen möglich.
- Integrierte Feineinstellung für Spannhöhe.
Lieferumfang
1 Stk. Spannelement mit Grippeinsatz.
1 Stk. Positionsfuß 02040-2081.
Zeichnungshinweis
1) Achtung: Verformungsgefahr!
In diesem Bereich darf keine Spannpratze angebracht werden!
Zubehör
- Positionsfüße 02040.
- Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem 04486-04.
- Adaptionsringe 04486-05.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft