Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Diese Seitenspanner eignen sich besonders für automatisierte Spannvorgänge.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Vergütet und brüniert.
Betätigungsweise
Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Lieferumfang
04579-10-0600: 2x Positionierstift Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2x Positionierstift Ø 16 (h7) x 30.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch