{"product":{"productId":"agid.31597","price":365,"name":"Seitenspanner Stahl mit Spannspitze"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der mechanische Seitenspanner ohne Niederzugeffekt ist als Spannelement und als Anschlagelement einsetzbar.
Befestigungsschrauben ISO 4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN 508 sind im Lieferumfang enthalten.
Befestigungsschrauben ISO 4014 (10.9) und Muttern für T-Nuten DIN 508 sind im Lieferumfang enthalten.
Vorteile
- kompakte Bauweise
- horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit
- wechselbare Druckschraube
- horizontale und vertikale Einsatzmöglichkeit
- wechselbare Druckschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.