{"product":{"productId":"agid.3093","price":138.05,"name":"Niederzugspanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Niederzugspanner Spannbacken eben
ab
138,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Niederzugspanner Prismen-Spannbacke
ab
138,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Durch seine flache Bauweise ermöglicht er die ganzflächige Bearbeitung von Werkstücken, ohne dass Spanner umgesetzt werden müssen. Die Spannbacke wird beim Entspannen durch Federkraft zurückgenommen.
Mit der Auflageleiste 02395 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.
Mit der Auflageleiste 02395 lassen sich die Niederzugspanner auch quer zur T-Nut in die gewünschte Position bringen.