{"product":{"productId":"agid.3086","price":130.43,"name":"Niederzugspanner"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Niederzugspanner Form A
ab
130,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Niederzugspanner Form B
ab
130,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Niederzugspanner Form C
ab
134,81 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Niederzugspanner Form D
ab
130,58 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Der Niederzugspanner ist ein Schnellspannelement, mit dem Werkstücke durch den Schwenkbacken über den Spiralexzenter gleichzeitig an die Festanschläge und auf eine Auflage gedrückt werden. Der Niederzugspanner kann durch die Anschlagschraube und die Zentrierbuchse (siehe Zeichnung) auf einem modularen Rastersystem positioniert und gespannt werden. Die Ausführungen 04516-006010, 04516-006015, 04516-006030 und 04516-006035 haben 2 runde Hartmetalleinsätze.
Spannkraft
04516-006... = 3800 N 04516-010... = 7200 N