{"product":{"productId":"agid.21512","price":134.61,"name":"Niederzugspanner Stahl, für T-Nuten, Form B, mit Prismen-Backe"},"currency":"EUR"}
- Werkstückspannung mit Niederzugeffekt
- Hohe Spannkräfte
- Spannbacken gehärtet
- Einsatz auf T-Nutentische
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Die Auflagefläche des Werkstücks kann direkt auf dem Maschinentisch erfolgen.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.