Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Zeichnungshinweis
Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.

Andere Kunden kauften auch