{"product":{"productId":"agid.31063","price":112.55,"name":"Flachspanner mit Exzenter, Form C, ohne Positionierstift mit Spannhebel"},"currency":"EUR"}
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Robuste Bauweise
Beschreibung
Produktbeschreibung
Form C ohne Positionierstift mit Spannhebel.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Der Spannhebel bei Form C kann durch
lösen des Gewindestifts in 30° Schritten
anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
lösen des Gewindestifts in 30° Schritten
anwenderfreundlich ausgerichtet werden.
Montage
Siehe Zeichnung (Form A).
Vorteile
- Kompaktes und flaches Design
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
- Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen
Zeichnungshinweis
1) Startposition Spannen
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
2) Endposition Spannen
3) Gewindestift
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.