{"product":{"productId":"agid.21518","price":73.82,"name":"Flachspanner für T-Nut Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Spannelement (vorne) Stahl 1.7225.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Ausführung
Edelstahlteile gehärtet und vernickelt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Spannelement (vorne) Stahl 1.7225.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Halteelement (hinten) Stahl 1.0503.
Ausführung
Edelstahlteile gehärtet und vernickelt.
Stahlteile brüniert.
Stahlteile brüniert.
Hinweis
Mit den Flachspannern für T-Nut können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Niederzugkraft wird das Werkstück zusätzlich auf den Maschinentisch gedrückt.
Anwendung
1. Flachspanner einschieben in die T-Nut des Maschinentisches bis zum Werkstück.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
2. Befestigungsschrauben (Halteelement) gemäß Drehmoment anziehen.
3. Durch das Anziehen der Spannschraube (Spannelement) wird das Werkstück gespannt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.