Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Flachspanner
Ausführung 1
für T-Nut
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
gehärtet und brüniert
BN=Nutbreite
12
B
18
B1
12
F kN
5
F1 kN
0,6
H max.
13,5
H min.
2,5
H1
31
H2
11
H3
5
L
52
L1
1,8
RoHS
true
Verpackungsart
1 Stück = 1 Paar

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
gehärtet und brüniert.
Hinweis
Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. ”H1” und ”H3” bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß H3 abgeschliffen werden.

Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht.

Lieferung erfolgt paarweise.
Lieferumfang
- 2x Flachspanner für T-Nut.
- 2x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762.
- 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch