{"product":{"productId":"agid.32809","price":318,"name":"Adapterplatte für Niederzug-Spannsystem, Systemgröße 12"},"currency":"EUR"}
- Feinverstellung auf T-Nuten
- Stabile Ausführung
Beschreibung
Produktbeschreibung
Adapterplatten zur flexiblen Anwendung von Spannelementen und Festanschlag auf T-Nuten.
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Die Adapterplatten können über verschiedene Schnittstellen befestigt werden.
Ungebohrte Ausführung kann für kundenseitige Fertigbearbeitung verwendet werden.
Ungebohrte Ausführung kann für kundenseitige Fertigbearbeitung verwendet werden.
Vorteile
- Feinverstellung auf T-Nuten.
- Stabile Ausführung.
- Stabile Ausführung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.