{"product":{"productId":"agid.33915","price":836,"name":"Kettenspanner-Sets Stahl"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Spannhaken Stahl.
Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
							Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
Ausführung
								Stahl vergütet.
							
						Mehr anzeigen 
					
						Weniger anzeigen 
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						
								Spannhaken Stahl.
Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
					Gegenhalter Stahl.
Rollketten Stahl.
							Ausführung
						
						
								Stahl vergütet.
					
							Hinweis
						
						
								Die Kettenspanner werden hauptsächlich im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt. 
Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
 
Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
 
Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
					Mit Hilfe der Kettenspanner können runde, unförmige und große bis sehr große Werkstücke auf dem einfachsten und schnellsten Wege sicher und effektiv gespannt werden.
Geeignet für zylindrische Werkstücke, Ventilgehäuse, Kolben usw.
Durch die Anbringung der Kunststoffelemente kann die Belastung auf das Werkstück reduziert werden.
							Anwendung
						
						
								Am Gegenhalter kann mittels der Rändelmutter die Kettenlänge und die Spannkraft voreingestellt werden. Das erforderliche Drehmoment wird am Spannhaken eingestellt.
					
							Lieferumfang
						
						
								Kettenspanner-Set 04211-15:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
 
Kettenspanner-Set 04211-40:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
 
Kettenspanner-Set 04211-75:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
 
Kettenspanner-Set 04211-120:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
					- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-40:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 4x Rollenketten (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-75:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
Kettenspanner-Set 04211-120:
- Spannhaken.
- Gegenhalter.
- 2x Rollenketten (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Verschlussglieder mit Splinten zum Verbinden.
- 6x Kunststoffelemente zum einrasten.
- Sicherungssatz für Spannketten.
- Ringschlüssel
							Beachten
						
						
								- Der Öffnungswinkel der Kette sollte 30° nicht überschreiten.
- Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
					- Maximal zulässige Anziehdrehmomente.
							Zubehör
						
						
								Rollenketten Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-03.
Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-06.
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-09.
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, 07160.
					Spannschlösser Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-06.
Prismen Stahl für Kettenspanner-Sets 04211-09.
Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, 07060.
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN EN ISO 4762, 07160.
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.