{"product":{"productId":"agid.27868","price":268.13,"name":"Keilspanner mit Festbacke, Form A, Spannflächen glatt"},"currency":"EUR"}
- Für Mehrfachaufspannungen geeignet
- Für große Spannkräfte
- Einsatz in T-Nuten
- Flexibles und freies Spannen möglich
- Durch Langloch Toleranzausgleich möglich
Beschreibung
Produktbeschreibung
Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Diese Keilspanner werden in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Werkstoff
Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Lieferumfang
Keilspanner.
Befestigungsschrauben.
Befestigungsschrauben.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.