{"product":{"productId":"agid.17080","price":7.38,"name":"Exzenterhebel Aluminium einstellbar mit Außengewinde, Kunststoff-Metall-Druckscheibe und Stiftschraube Stahl oder Edelstahl"},"currency":"EUR"}
	Werkstoff
								Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. 
 Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. 
 Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
 Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
								Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. 
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
							Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
						Mehr anzeigen  
					
					
						Weniger anzeigen  
					
				
			
				Beschreibung
							Werkstoff
						
						Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. 
 Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. 
 Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
 Stiftschraube und Scheibe Stahl Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
							Ausführung
						
						
								Griffhebel pulverbeschichtet schwarz Feinstruktur oder rot RAL 3003 Feinstruktur. 
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
					Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube und Scheibe Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank.
							Hinweis
						
						
								Exzenterhebel einstellbar werden eingesetzt, wenn die Lage des Spannhebels zur Spannachse nur eine bestimmte Stellung erlaubt (Störkreis). Über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde wird die genaue Stellung des Spannhebels mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt.
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
					Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
							Zeichnungshinweis
						
						
								1) Stift zur Feinjustage des Spannhebels
					
            Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
        Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.