{"product":{"productId":"agid.32213","price":7.89,"name":"Exzenterhebel Stahl mit Innen- und Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel und Stiftschraube blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Exzenterhebel Stahl mit Innengewinde, Kunststoffdruckscheibe
ab
7,89 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Exzenterhebel Stahl mit Außengewinde, Kunststoffdruckscheibe und Stiftschraube Stahl
ab
9,45 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff
Griffhebel Stahl 1.0401.
Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.
Achsbolzen Edelstahl 1.4305.
Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8.
Ausführung
Griffhebel und Stiftschraube blau passiviert.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl 04234 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.