Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Exzenterhebel hat eine technisch optimierte Druckscheibe aus Kunststoff.
Die Druckscheibe besteht aus einem speziellen Hochleistungskunststoff, dieser garantiert eine sehr gute Verschleiß- und Kriechfestigkeit.
Werkstoff

Griffhebel aus Kunststoff PA 6.6 glasfaserverstärkt.

Druckscheibe aus Hochleistungsthermoplast, kohlefaserverstärkt.

Achsbolzen Edelstahl 1.4305.

Stiftschraube Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 oder Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Griffhebel schwarz oder verkehrsrot RAL3020.
Druckscheibe schwarz.
Achsbolzen blank.
Stiftschraube blau passiviert oder Edelstahl blank.
Hinweis
Kunststoffe haben die Eigenschaft, dass sie unter Last kriechen (Retardation).
Zubehör
Bei leicht gekrümmten Auflageflächen kann optional eine Scheibe aus Edelstahl 04234 mitbestellt werden.
Diese kann als Unterlegscheibe zwischen Druckscheibe und Auflagefläche eingebaut werden.

Andere Kunden kauften auch