Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Verlängerungsstücke werden zum Verlängern von Pendelauflagen, Federnden Druckstücken, Positionsfüßen, Stützschrauben und Ähnlichem eingesetzt.

Sie können auf Grundschienen und auch mittels Gewindeadapter direkt auf der Grundplatte aufgeschraubt werden.
Zubehör
Grundplatten 01042.
Grundschienen 34000-15.
Stützschrauben 02037-01.
Stützen 02156.
Pendelauflagen 02005.
Halteplatten 33263.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft