{"product":{"productId":"agid.2287","price":12.26,"name":"Füße mit Gewindezapfen, Form B mit Hartmetallspitzen"},"currency":"EUR"}
- Einfache Montage
- Hohe Stabilität
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl 1.1172.
Ausführung
brüniert.
Hinweis
Auflagebolzen 02010 und 02020 können ebenfalls als Füße verwendet werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.